图像
瑞萨电子为带寄存器的 DIMM (RDIMM) 应用场景提供符合 JEDEC 标准的 SDR 寄存器和 PLL 组件。
Pkg. Code |
Pkg. Type |
长度 (mm) |
宽度 (mm) |
Temp. Grade |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
3.3 Volt Phase-Lock Loop Clock Driver | PGG24 | TSSOP | 7.8 | 4.4 | C |