图像
Renesas 异步 FIFO 产品是一种在传输完成之前,允许继续进行其他数据处理的内存形式。 异步 FIFO 使用空和满标志防止数据上溢和下溢,并扩展逻辑来实现字体大小和深度的无限制扩展功能。 并行异步 FIFO 结合之后可使用各种字体大小,而串行异步 FIFO 通信则能简化数据传输。
异步 FIFO 是一种数据缓冲器,其中第一个到达输入的字节将成为第一个离开输出的字节。 在计算机系统中,操作系统的算法将根据流程的接收顺序安排每个流程的 CPU 时间。 异步 FIFO 将排列数据并按顺序将其释放。
Renesas 异步 FIFO 通常用于 CPU 和其他计算机硬件的同步。 FIFO 通常按照圆形队列实施,因此具有读取和写入指针。 同步 FIFO 使用时钟进行读写,而异步 FIFO 则通常由异步信号进行控制。
选择异步 FIFO 的关键参数包括:
Core Voltage (V) |
Bus Width (bits) |
Density (Kb) |
Pkg. Code |
界面 |
I/O Type |
组织 |
Temp. Range |
Architecture |
Access Time (ns) |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||
256 x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 2 | PEG28, PLG32 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 256 x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 12, 15 | 9.54 | |
512 x 9 Async FIFO, 5.0V | 5 | 9 | 4 | PEG28, PLG32, PTG28 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 512 x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 12, 15 | 9.526 | |
1K x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 9 | PEG28, PLG32, PTG28 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 1K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 12, 15, 50 | 7.609 | |
2K x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 18 | PLG32, PTG28 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 2K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 12, 15 | 13 | |
4K x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 36 | PEG28, PLG32, PTG28 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 4K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 12, 15 | 16.64 | |
8K x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 72 | PLG32, PTG28 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 8K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 12, 15 | 19.49 | |
16K x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 144 | PLG32 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 16K x 9 | 0 to 70°C | Uni-directional | 15 | 36.08 | |
32K x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 288 | PLG32 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 32K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 15, 20 | 53.04 | |
64K x 9 AsyncFIFO, 5.0V | 5 | 9 | 512 | PLG32 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 64K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 20, 25 | 73.84 | |
1K x 16 Parallel-to-Serial FIFO, 5.0V | 5 | 16 | 16 | PEG28 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 1K x 16 | 0 to 70°C | Parallel/Serial FIFOs | 25 | ||
1K x 9 DualAsync FIFO, 5.0V | 5 | 9 | 9 | PAG56 | Asynchronous | 5.0 V TTL | 1K x 9 | 0 to 70°C | Dual FIFO | 12 | ||
512 x 9 AsyncFIFO, 3.3V | 3.3 | 9 | 4 | PLG32 | Asynchronous | 3.3 V LVTTL | 512 x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 15, 25 | 9.512 | |
1K x 9 AsyncFIFO, 3.3V | 3.3 | 9 | 9 | PLG32 | Asynchronous | 3.3 V LVTTL | 1K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 15, 25 | 11.1 | |
2K x 9 AsyncFIFO, 3.3V | 3.3 | 9 | 18 | PLG32 | Asynchronous | 3.3 V LVTTL | 2K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 15, 25 | 14.44 | |
4K x 9 AsyncFIFO, 3.3V | 3.3 | 9 | 36 | PLG32 | Asynchronous | 3.3 V LVTTL | 4K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 15, 25 | 17.62 | |
8K x 9 AsyncFIFO, 3.3V | 3.3 | 9 | 72 | PLG32 | Asynchronous | 3.3 V LVTTL | 8K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 15, 25 | 21.83 | |
16K x 9 AsyncFIFO, 3.3V | 3.3 | 9 | 144 | PLG32 | Asynchronous | 3.3 V LVTTL | 16K x 9 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Uni-directional | 15, 25 | 41.5 |