图像
Renesas 的 3.3V 和 5V 模拟多路复用器/多路解复用器系列可在提供高速交换的同时不增加传播延迟或产生额外的地弹噪声。 这些产品是混合供电式总线间的双向接口以及需要隔离和保护的应用的理想选择。
Renesas 的多路复用器可提供 4-通道-2:1、2-通道-4:1 和 6-通道-4:1 等多种规格,并针对高性能视频信号交换、音频信号交换和电信路由应用进行优化。 高性能和低功耗使得该器件成为电池供电和远程仪器仪表应用的理想选择。
模拟多路复用器(也称 MUX 或数据选择器)是用于从多个输入信号中选择其中一个并将所选输入连接至单输出/传输线路的器件。 将使用指定线路来控制将哪个输入连接至多路复用器的输出。
多路复用器可将各种信号切换至单一线路以减少所需的传输线数量。 换句话说,单一线路可在不同时间由多个信号共享。 同样地,多路解复用器正好相反。 也就是说,进入一个节点的信号可在不同时间被切换至多个输出。 通常情况下,多路解复用器会被放置在传输线的接收侧以补充多路复用器,将单个数据流分成原始的多个信号路径。
多路复用器和多路解复用器的重要参数包括:
Function |
Pkg. Code |
Temp. Range |
Bus Width (bits) |
Core Voltage (V) |
On Resistance (Ω) |
Speed Grade |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
4-Channel 2:1 Analog Mux/Demux | Analog Mux/Demux | PCG16 | -40 to 85°C | 8 | 5 | 5 | Standard | 3.554 |