瑞萨电子提供广泛的电信半导体产品组合,包括接入与传输、TDM 交换以及语音处理产品。 瑞萨电子电信 IC 产品包括:

  • 一流的 T1/E1/J1 收发器、LIU 以及帧调节器产品组合
  • 各式俱全的时隙交叉 (TSI) 开关芯片
  • 在各种通信应用中广为采用的业界最高密度的语音编解码器
    可实现和加快语音与数据网络的融合。

分类

PCM CODECs

脉冲编码调制 CODEC 和主叫识别产品

T1/J1/E1接口产品

模拟前端 (AFE)、线路接口单元 (LIU) 和收发器解决方案

数字用户线路驱动器

适用于中心局和客户端器件应用的 DSL 线路驱动器

时隙交换 (TSI) 数字交换机

在不同类型网络间转换数字媒体流

用户线路接口 (SLIC)

适用于电信端口应用的 SLIC 和 振铃 SLIC 器件

PLC 线路驱动器

应用于 HomePlug、G.hn、CENELEC-A 等的 PLC 线路驱动器