Renesas XAUI 转发器系列可为行业提供融合了顶级模拟性能、更低功耗以及大多数系统级功能的信号转发器,专为计算、存储和通信领域中要求苛刻的 1.25Gbps 至 6.25Gbps 应用而优化设计。
Renesas XAUI 转发器的优势:
- 将 XAUI 电缆应用中的最长电缆长度延伸至 10 米以上、线路布局长度延长至 65 英寸以上
- 通过使用更长的线路布局和电缆来加快系统设计时间
- 尽可能降低比特误码率 (BER)
Download: IDT Signal Integrity Products Overview (PDF)
业界领先的 XAUI 信号转发器
Renesas 的 XAUI 转发器为 1.25 Gbps 至 6.25 Gbps 的 IC,可调节高速串行数据流。 这些器件采用可补偿电缆和电路板走线衰减及 ISI 抖动的 EyeBoost™ 技术,因此可有效扩大连接范围。 这些器件经优化可用于 XAUI 高速、串行差分数据流,并能够处理高达 6.25 Gbps 的传输速率。 Renesas 可提供带有四个或八个通道的 XAUI 转发器,每个通道包括输入均衡器和放大器、带干扰滤波器的信号检测以及可编程输出摆幅、摆率和带时延控制的去加重。 所有这些功能均可由用户进行编程,因此可针对具体应用进行优化。
除各个通道的可编程功能外,Renesas 的 XAUI 转发器还可提供全局可编程设置,例如终端电阻值和传输模式。
通过 XAUI 转发器进行的所有有效数据传输模式均以尽可能减少功耗为设计宗旨。 此外,多种节能模式可帮助用户避免浪费未使用块的功耗,其中包括关断模式。 在完全关断模式下,Renesas 的 PCIe 转发器每通道仅消耗 10 mW 功率(4 通道器件需 40 mW, 8 通道器件需 80 mW)。
Renesas 的 XAUI 信号转发器是各种采用电缆和电路板走线材料组合的应用的理想选择,包括电信、网络和 10 GbE 系统。
功能:
- 4 或 8 通道信号转发器
- 高级信号调节功能
- 高级诊断功能
- 高级节能功能
- 可支持故障备份的内置复用器/解复用器
- I2C 编程接口
- 商业和工业温度
关于 XAUI 转发器
因受到发射器、接收器和信道特性影响,高速信号到达终端接收器时会弱化到不可接受的程度。 XAUI 转发器可补偿电缆和 PCB 走线衰减及 ISI 抖动,确保在目标接收器获得最小的抖动量和最大的眼开度。 上述目标可通过增强所发射的信号、均衡所接收的信号,或在由于信道长度或由导通孔和连接器所产生的不连续性而导致单独采取其中一项措施不足以实现时同时采取这两项措施来实现。