Renesas USB 3.0 转发器系列可有效提高信号完整性
Renesas USB 3.0 转发器系列可为行业提供融合了顶级模拟性能、更低功耗以及大多数系统级功能的信号转发器,专为计算、存储和通信领域中要求苛刻的 5Gbps 应用而优化设计。
功能:
- 2 或 4 通道信号转发器
- 高级信号调节功能
- 高级诊断功能
- 高级节能功能
- 可支持故障备份的内置复用器/解复用器
- I2C 编程接口
- 商业和工业温度
Download: IDT Signal Integrity Products Overview (PDF)