Renesas 信号转发器系列可有效提高信号完整性

Renesas 信号转发器系列可为行业提供融合了顶级模拟性能、更低功耗以及大多数系统级功能的信号转发器,专为计算、存储和通信领域中要求严苛的 1.5Gbps 至 6G 应用而优化设计。

功能:

  •  2 或 4 通道信号转发器
  •  高级信号调节功能
  •  高级诊断功能
  •  高级节能功能
  •  可支持故障备份的内置复用器/解复用器
  •  I2C 编程接口
  •  商业和工业温度

Download: IDT Signal Integrity Products Overview (PDF)

description文档

file_download下载