概览

简介

该产品是一个 AC 电力线通信评估套件,用于开发和评估与瑞萨 PLC 调制解调器 IC R9A06G061 兼容的系统。 该产品是一个由模拟前端和 AC 电力线通信所需的控制 MCU 组成。

为了使用该产品评估 PLC 通信,则需要 PHY 性能评估工具 SimpleMAC GUI。 请从此页的下载部分下载 SimpleMAC GUI 和用户手册。 (评估 PCL 通信时需要两个或多个此套件)

特性

  • 支持的 MCU 和 PLC 调制解调器 IC
    • 单片机系列:RX651
    • 板载 MCU 产品型号:R5F5651EHDFP
    • PLC 调制解调器 IC:R9A06G061
    • 板载 PLC 调制解调器 IC 产品型号:R9A06G061
  • 该套件包含以下四个板。
    • AC-PLC 板:PLC 调制解调器 IC(CPX4:R9A06G061)和 AFE 设备
    • 控制 MCU 板:RX651:R5F5651EHDFP
    • 过滤板:去除相应通带外的噪音
    • PMOD 转换板:Pmod™ 连接器转换板
  • 支持标准/频率:
    • CENELEC-A (35.9375kHz - 90.625kHz)
    • CENELEC-B (98.4375kHz - 121.875kHz)
    • FCC (154.6875kHz - 487.5kHz)
  • 电力线电压:AC100-230V
  • 电源:来自 AC 适配器的外部电源(额定 15V/1.2A)[注:不包括 AC 适配器]
  • 主单元外部尺寸:130×80×45 mm

备注:
不包含 AC 适配器 请准备符合您使用环境的法律法规要求的 AC 适配器
以下 AC 适配器已经过验证,不会降低通信性能

经验证的 AC 适配器

型号名称 UN318-1512 PL03B SMI18-15-V-P5 GST18B15-P1J
供应商 UNIFIVE CUI Inc. MEAN WELL 
DC电压 15V 15V 15V
类型 壁挂式 壁挂式 桌面
支持标准
*请检查供应商提供的最新信息。
PSE (日本) check check check
CE (欧洲) check check check
UKCA (英国)   check check
UL (美国) check check check
FCC (美国) check check check
DoE-VI (美国) check check check
CCC (中国) check check check
BIS (印度)     check
CPS (新加坡)      
BSMI (中国台湾)     check
KC (韩国) check   check
RCM (澳大利亚)   check check
CB   check   check
标识 A 型引脚 多叶片 (A,B,C,E,N) 无 AC 电源线

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 1.94 MB 日文
原理图 PDF 1.96 MB 日文
指南 ZIP 7.16 MB 日文
3 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 13.58 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 2.76 MB
2 items

相关评估板和套件

开发板与套件