PCI Express® 桥可支持多种消费品和企业应用中的各种 PCIe® 桥接需求。其卓越的桥接性能和低延迟可为客户提供最佳的系统性能。此外,引脚兼容以及极具竞争力的价格可帮助客户在现有设计基础上轻松进行改装设计。
PCI Express® 桥可支持多种消费品和企业应用中的各种 PCIe® 桥接需求。其卓越的桥接性能和低延迟可为客户提供最佳的系统性能。此外,引脚兼容以及极具竞争力的价格可帮助客户在现有设计基础上轻松进行改装设计。
Primary PCI Bus | Transparency Mode | Pkg. Code | Pkg. Type | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | Temp. Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIe to PCI Bridge | PCIe x1 | Non-transparent, Opaque, Transparent | EMG128 | TQFP | 14 | 14 | C |
PCIe to PCI Bridge | PCIe x1 | Non-transparent, Opaque, Transparent | BC144, BCG144 | CABGA | 13 | 13 | I |
PCIe to PCI Bridge | PCIe x1 | Non-transparent, Opaque, Transparent | ABG144 | CABGA | 10 | 10 | I |
PCIe to PCI-X Bridge | PCIe x4 | Non-transparent, Opaque, Transparent | AM256, AMG256 | PBGA | 17 | 17 | I |