DC input/single transistor output photocouplers (optocouplers) are optically coupled isolators containing a GaAs infrared light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. This type is suitable for applications such as I/O interfaces and signal transmission circuits.

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
PS2500-Series Application Note 应用文档 PDF 466 KB
Photocouplers Applications Note 应用文档 PDF 957 KB
其他
瑞萨电子 工业自动化产品目录 English, 日本語 手册 PDF 4.41 MB
Photocouplers Brochure 日本語 手册 PDF 3.16 MB
Photocouplers Selction Guide 日本語 手册 PDF 4.34 MB