IDT 在为数据通信(短距离与长距离通信)应用提供激光器驱动、跨阻放大器与重定时器半导体 IC 解决方案方面,堪称业界领先的创新者。IDT 可为高速数据传输产品提供业界领先的创新光学、模拟与混合信号解决方案组合,充分满足数据中心、高性能计算以及消费类应用对低功耗和高数据传输速率等极具挑战性的需求。综合全面的数据通信产品组合包含单通道、四通道以及 12 通道解决方案,支持 1Gbps 至高达 400Gbps 的数据吞吐量,符合以太网、Infiniband、光纤通道、SONET/SDH 等主要行业标准及 HDMI 和 USB3 等消费类协议。

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Optical Interconnect Overview 概览 PDF 649 KB