ASI4U-V5是业界首个满足用于工业网络设备的ASi-5(执行器-传感器-接口 版本 5 )标准的芯片解决方案,全面支持工业 4.0应用所需的工业网络设备。 ASI4U-V5 ASSP是一款经过全面验证和现场检验的固件,可以完全实现ASi-5。 因此,将ASi-5集成到任何应用中都非常容易,因为芯片和固件减轻了现场总线的复杂性。

立即申请免费的ASI4U-V5入门套件

ASi-5 关键技术优势

提高工业 4.0 应用的速度和效率

  • ASi-5 支持 1.2 毫秒的周期时间,与 ASi-3 的 5 毫秒的抖动时间相比,其抖动小于 10 纳秒
  • 相比 ASi-3 支持 62 个设备连接到同一根电缆上,ASi-5 支持连接 96 个设备
  • 相比 ASI 3 可使用 100 米的电缆,ASI-5 可使用长达 200 米的电缆
  • ASi-5 支持工业 4.0 应用所需的诊断和事件处理

稳健性

  • ASi-5 是最稳健的现场总线,采用了 3D 冗余概念,能够确保所有数据及时准确地到达目的地。稳健性是工业通信的一个关键因素。

易于集成

  • ASI4U-V5 是 ASi-5 芯片解决方案,由 ASi-5 ASSP 和处理所有 ASi-5 特定项的自带固件组成。因此,它是最简单的现场总线集成选择。
  • ASI4U-V5 完全向下兼容 ASi-3
  • ASI4U-V5 支持所有总线拓扑(线形、星形、树形)
  • ASI4U-V5 支持且易于与 IO-Link 集成

应用示例

支持简单型从设备和复杂型从设备

图像
ASI4U-V5 Supports Simple Slave and Complex Slave Application

主要接口和应用示例

图像
ASI4U-V5 Main Interfaces and Application Examples

ASI4U-V5:适用于所有 ASi-5 应用的解决方案

图像
ASI4U-V5: The Solution That Fits to All ASi-5 Applications

 

特性

  • 完全符合 AS-i 第 5 版标准
  • 完全兼容 AS-i 第 3 版标准
  • 该解决方案由 ASSP 和一个自带的 ASi-5 固件组成
  • 64-pin QFN 封装
  • 支持简单型从站应用(数字 IO 连接)
  • 支持复杂型从站应用(SPI 接口应用)
  • 工作温度 -40 至 +85°C
  • 电源电压:5V 和 3.3V
  • 封装尺寸:9 x 9 毫米,间距 0.5 毫米
  • 器件型号:R9J06G039UGNP

应用

  • 工业网络

产品对比

ASI4U-V5 ASI4U SAP5

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star ASI4U-V5 Datasheet 数据手册 PDF 615 KB
应用指南 & 白皮书
ASi-5通过功能丰富和易用的集成选项,为工业4.0应用的发展提供有力支持 English, 日本語 白皮书 PDF 495 KB

print新闻及更多资源