工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 日益进步,对提高工厂生产力的需求也随之增长。在工厂中,各个层面进行确定性、安全的通信比以往任何时候都更为重要,因此使用基于以太网的网络就变得越来越普遍。瑞萨电子拥有全面的产品组合,来支持工业以太网解决方案,从而提高工厂生产效率并降低生产成本。

支持多协议的工业以太网解决方案 (R-IN32M3)

工业以太网通信要求具备确定性、快速处理能力和灵活性,以支持多种通信协议,例如 EtherCAT、Ethernet/IP、Profinet (RT)、CC-Link 和 Modbus TCP。此功能强大的解决方案还配备 EtherPHY,旨在解决工业以太网应用所带来的一些独特挑战。内置的 R-IN 引擎技术具有实时 OS 加速器和以太网加速器,能够实现高速且高精度的通信控制。

R-IN32M3 工业以太网模块

瑞萨电子的 R-IN32M3 模块是一种即用型、经过认证(带有示例应用程序)的双端口以太网模块解决方案,当前可用于PROFINET RT、EtherNet/IPTM 和 EtherCAT® 实时协议,包括嵌入了 2 端口以太网交换机 。

支持 CC-Link IE TSN (R-IN32M4-CL3) 的工业以太网通信

凭借对 CC-Link IE TSN 的支持,以及内置的千兆以太网 PHY 和 R-IN 引擎技术,R-IN32M4-CL3 能够在单个芯片上实现最新的时间敏感网络 (TSN) 技术。

配备千兆 PHY (R-IN32M4-CL2) 的工业以太网通信

R-IN32M4-CL2 是一种先进的工业以太网通信解决方案,除了 R-IN 引擎技术外,还配备内置千兆 PHY。在工业网络领域中使用 CC-Link IE 现场网络协议,这是提供实时性能的最佳解决方案。

支持 PROFINET (TPS-1) 的工业网络解决方案

这是一种工业网络 ASIC,旨在为 PROFINET IO 设备提供一个完整的硬件解决方案。它集成双端口 PHY 和 PROFINET IRT 交换机,桥接延迟小于 3us。

EtherCAT 通信解决方案 (EC-1)

EtherCAT 凭借其高性能、低成本和灵活的拓扑结构,成为业界领先的协议之一。EC-1 是一种易于实施的有效解决方案,它还具有处理 I/O 和网络接口的能力。EtherCAT 远程 I/O 解决方案由一个加固型的远程 I/O 板、软件、文档和电路图组成。

相关产品

新闻及更多资源

类型 日期 降序排列
R-IN Consortium 基本页面 2020年7月15日