工业以太网模块(R-IN32M3 模块)是经过认证的硬件和软件解决方案,可加快产品的开发速度,并迅速将其推向市场。该模块基于瑞萨电子的技术和质量标准,模块包含领先并通过认证的工业以太网协议 PROFINET 和 EtherNet/IPTM的软件。其他工业协议,例如 EtherCAT®,也正在准备中,将很快会面市。

特性

  • 经过认证的多协议工业以太网解决方案(PROFINET 和 EtherNet IP)
  • 以太网端口支持 10 Mbit/s 和 100 Mbit/s,带自动协商功能
  • 高速 SPI 接口包含电源引脚,将模块连接到主机 CPU 并实现与应用程序的通信
  • 通过“管理工具”来配置设备,API 通过应用程序控制器
  • 软件抽象层能够让设备应用程序方便地连接到模块协议软件。(图 1)
  • 应用 MCU 完全控制工业以太网协议,可以实现实时通信。(图 2)
  • 全面的工具支持和应用样例程序源代码可以减少开发时间
  • 通过以太网接口对模块和应用MCU 进行软件更新
  • 采用双端口 RJ45 连接器,可以支持各种网络拓扑和工业网络从站应用(图 3)

应用

  • 工业网络从站应用
    • 传感器与发射器
    • 网关
    • 操作终端
    • 远程 I/O 解决方案

产品选择

下单器件型号 Part Status MOQ Buy Sample
RY9012A0000GZ00#002
Active 1
Availability
RY9012A0000GZ00#001
Active 30
Availability

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
R-IN32M3 Module (RY9012A0) 以太网双端口模块 English, 日本語 数据手册 PDF 507 KB
使用指南与说明
Adaptor Board with R-IN32M3 module 日本語 手册 PDF 906 KB
R-IN32M3 Module (RY9012A0) 工业以太网模块解决方案 English, 日本語 快速入门指南 PDF 1.76 MB
R-IN32M3 Module(RY9012A0) 用户手册:软件 English, 日本語 手册 PDF 2.36 MB
R-IN32M3 Module (RY9012A0) 用户手册:硬件 English, 日本語 手册 PDF 1.24 MB
应用指南 &白皮书
Software PLC Guide: TwinCAT 应用文档 PDF 678 KB
R-IN32M3, RZ/T1, and TPS-1 Group PROFINET PLC Connection Guide 日本語 应用文档 PDF 1.86 MB
- R-IN32M3 Module (RY9012A0) Sample Package 日本語 应用文档 PDF 122 KB
User's Implementation Guide 日本語 应用文档 PDF 1.24 MB
快速便捷的工业以太网开发 English, 日本語 白皮书 PDF 895 KB
Software PLC Guide: CODESYS for EtherNet/IP 应用文档 PDF 983 KB
Software PLC Guide: CODESYS for PROFINET 应用文档 PDF 952 KB
Software PLC Guide: CODESYS for EtherCAT 应用文档 PDF 913 KB
下载
R-IN32M3 Module (RY9012A0) Sample Package 样例程序 ZIP 335.11 MB

Boards & Kits

器件号 文档标题 类型 公司
R-IN32M3-Module-Solution-Kit 带R-IN32M3模块的转接板 入门 Renesas
SEMB1320 CPU Card With R-IN32M3 Module - Solution Kit for R-IN32M3 Module 入门 Renesas