IDT 的 6LoWPAN 无线模块能为传感器和小型物联网 (IoT) 设备提供安全、低功耗通信。IDT提供具有网状路由功能的用户可编程,免费堆栈。基于 IEEE 802.15.4 的模块理想适用于工业与楼宇自动化、智能城市照明、环境传感、健康监控、智能仪表、无钥门禁系统中所使用的传感器和其他 IoT 小型设备。
6LoWPAN 无线模块可提供:
- 兼容所有 IPv6 标准 – 通过 IEEE 802.15.4 与移动设备计算机进行本机通信
- 低功耗 – 最大限度地延长电池使用寿命
- 小型封装 – 模块结构紧凑,理想适用于空间受限制的解决方案
- FCC 和 CE 认证 – 低于 GHz 收发器模块通过认证,可用于北美和欧洲地区
- 标准固件 – 采用属于 6LoWPAN 协议开放标准栈的IDT SensorShare™ 固件,无相关许可证费和特许使用费
- 网格路由功能 – 自修复点对点网格网络,能覆盖大面积、长距离
- 端到端安全 – 基于开放标准协议的安全通信
IDT 的 6LoWPAN 模块可充当网关和传感器节点,更容易实现传感器网络。
IDT 的 6LoWPAN 无线模块产品组合不仅是要求低带宽、低功耗的应用的首选,也是需要较大固件存储和处理能力的应用的理想选择。
关于 6LoWPAN 协议和 IEEE 802.15.4
使用 IPv6 作为无线低功耗传感器和小型设备网络的网络通信协议,能够轻松将每个单个设备集成到现有的信息技术基础设施内。为了让 IPv6 能在低功耗、资源受限的应用中高效运作,互联网工程任务组 (IETF) 已开发出开放式 6LoWPAN 标准,能最大限度减少资源的使用。
6LoWPAN 的优势在于低功耗和网格能力,便于在实地广泛使用电池供电或非电池供电传感器节点。随着技术的发展演进,6LoWPAN 系统也随之发展。
通过在开放式系统互联 (OSI) 模型的数据链路层和网络层间添加适配层,6LoWPAN 可实现通过 IEEE 802.15.4 无线链路的 IPv6 传输。借助 IPv6,能提供 3.4*1038 个唯一地址,覆盖即将投入使用的数百亿互联设备。
关于物联网 IPv6 模块
IPv6 模块含有强大的 32 位 ARM 微控制器,可让用户直接在模块上运行应用程序。用户应用程序可全面访问微控制器的所有外设资源和通信接口,使该模块成为了物联网 (IoT) 中的很多类型应用的理想平台。应用程序所要求的操作系统和网络堆栈可作为固件库提供。另外,用户可以选择使用现有的微控制器,并且仅将该模块用作调制解调器设备,使用 UART 或 SPI 作为通信接口。
IDT 的 6LoWPAN 模块固件库能够在现场安装后实现模块的无线传输更新。借此,我们可以随时整合新功能或修复错误。根据标准实施 Internet 协议安全性 (IPSec) 协议套件和互联网密钥交换协议版本 2 (IKEv2),有助于确保通信安全,这可实现高度安全的端对端通信,包括在不安全的网络节点上