瑞萨针对多数顾客对于更安心,迅速,简单的评估/开发的需求,提供包括必要的硬件,软件,集成开发环境等的一条龙解决方案。

特点

请根据您的需要来选择以下套件和兩种参考设计。

导入评估套件

该套件是用于协议栈评估。

EC-1导入评估套件

相关设计

远程I/O试用套件

该套件有助于缩短远程I/O产品的开发时间。

EC-1远程I/O试用套件

总线接口解决方案套件

该套件使开发工业以太网产品变得容易。

EC-1 总线接口套件

在开发时间线中所需要使用的套件

R-IN32M3 套件采用定时开发

导入评估套套件

协议栈评估环境平台

为帮助顾客更迅速且顺畅地进行产品开发,瑞萨将提供基于IAR公司的评估套件和评估套件用协议栈样品。

通过使用此组合,之前未使用过工业网络的顾客也可以简单的搭建初期评估用的通信环境。另外,同时可以实现搭建搭载了Cortex®-M3 CPU的R-IN32M3系列的开发环境。由此可以迅速进入具体开发环节。

另外,评估所需要的R-IN32M3相关文档,本页未公布的驱动样品(sample driver),例程等,请参照本公司WEB的其他页面公布内容。

导入评估套件

R-IN32M3的导入评估套件中包括嵌入式应用设计,开发,安装,测试所需的硬件以及软件。

  • 评估板(R-IN32M3-EC板简易版)
  • JTAG-ICE (I-jet Lite)
  • EWARM 30日评估版 *或32KB限制版
  • 项目样本(Sample Project)

协议栈(样品版)

提供的协议栈为IAR公司评估套件使用的评估产品。

购买产品版时请咨询相关协议的提供厂商。本平台现阶段支持的协议为EtherCAT, Modbus。

相关设计

远程I/O试用套件

在远程I/O开发方面,作为针对具体假想应用的相关设计解决方案,提供了远程I/O试用套件。

此解决方案将无偿出借包括远程I/O模块,软件,文档,电路图的完整套件。

优势

  1. 大幅缩短产品开发时间
    考虑到系统整体成本和安全性,瑞萨将提供通过工业以太网通信协议协会的测试,系统构筑所需要的最优化的系统构成。这将大幅减少从开发开始到取得认证所需的工时。
  2. 可以简单的实现多协议远程I/O产品的开发
    由于试用套件搭载的R-IN32M3系列支持EtherCAT, CC-Link IE, EtherNet/IP, PROFINET等协议,顾客可以使用相同的硬件构成实现支持多种协议的远程I/O产品。另外,同一试用套件所使用的电路板中R-IN32M3系列内置了以太网通信PHY LSI和工业以太网通信所需要的内存,从而实现了低成本小型设计。

 

模块规格

24V 数字输出
NPN 式 16 channels
额定输出电压 24 V
额定输出电流 0.1 A / channel, 2 A / module
24V 数字输入
NPN 式 16 channels
额定输入电压 24 V
额定输入电流 4 mA / channel 以下
电压
额定电压 24 V
内部消耗电流 100 mA

套件内容

内容 提供 / 租借方式
远程 I/O模块 签订承诺书后提供一定时间内租借
软件 远程 I/O 应用功能
工业以太网通信1
EtherCAT 通信用ESI 文档1
文档 (应用说明书)
电路图 (OrCAD 数据, layout PDF)

1: 不同协议的套件内容可能不同。

协议阵容

地域不同,公开的协议也有所不同。

协议 概要/提供文档 提供者/咨询
EtherCAT - 提供包括EtherCAT通信处理的远程I/O控制软件,以及ESI文档。 咨询
EtherNet/IP 准备中
EtherCAT 准备中