瑞萨电子的可编程晶体振荡器 (XO) 旨在实现终极的灵活性、缩短交付周期,并最大限度地减少非经常性工程工作。 我们的 XO 系列提供了低抖动时钟源,具有低至 120 fs 的典型 RMS 相位抖动、高达 2.1 GHz 的可编程频率,并支持不同性能级别、输出类型、稳定性、输入电压、封装、引脚配置和温度等级。

Renesas's crystal oscillators are offered in various frequencies, levels of performance, output types, stability, input voltage, package, pin configuration, and temperature grade. Use the form below to configure a device to meet your specific needs.

Submit by Part Number

Users who wish to submit a request and generate a datasheet addendum based on a part number, may do so here. The part number must be a valid part number. An entry here will override the selections in the General Configuration above. Leave this field blank to use the selections from above.

OR: General Configuration

Jitter Typical jitter performance, integrated over the 12 kHz to 20 MHz range.

Package Device package defined by nominal width and length dimensions.

Output Type The output signal type.

Voltage Power supply voltage for the crystal oscillator.

Frequency (MHz) The fixed output frequency in MHz.

Min:0.016
Max:1500

OE Position Determines the physical position of the output Enable/Disable (E/D) pin.

Stability Total stability of the device, expressed in parts-per-million.

Temperature Determines the temperature grade of the device.

项目信息

Comments / Special Requests

提交此表格即表示您同意瑞萨电子将您提交的上述信息、数据和/或文档的全部或一部分在瑞萨电子集团内部分享以及与第三方(如分销商)分享,以便为您提供与我们的产品相关的更多信息和服务。 如果您不希望瑞萨电子共享您的信息,请勿单击提交按钮。 请参阅隐私政策以了解更多详情。

ProXO 现场可编程时钟振荡器

瑞萨电子 ProXO 系列(包括 XT/XP/XF 系列设备)经过精心设计,适用于数据中心、光纤和有线通信网络,以及需要极低噪声、稳定和精确时钟源的工业级设备。 典型的相位抖动在 12kHz 到 20MHz 带宽上为 120fs。 这些设备提供从 15MHz 到 2100MHz 的宽频范围,封装尺寸为 2.0mm x 2.5mm。

XP/XF 系列的稳定性在 -40°C 至 +85°C 时为 ±25ppm,在 -40°C 至 +105°C 时为 ±50ppm。 为了更紧密的稳定性,我们推荐 XT 系列;XT 系列采用集成的 TCXO 技术,可在 -40°C 至 +85°C 温度下提供 ±3ppm 的稳定度。 交付周期短、噪音低、频率范围宽、环境性能优异,只需要极少的工程工作量,即可将其融入到您的设计中,这使得 XT/XF/XP 器件成为超越其他技术的最佳选择。

XL、XA(汽车)和 XU 高性能时钟振荡器

瑞萨电子 XL、XA(符合 AEC-Q200)和 XU 晶体振荡器提供 HCMOS、LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出。 XU 和 XL/XA 系列具有 300fs 和 750fs 类型。 RMS 相位抖动依次为(12kHz–20MHz)。 器件提供 ±20ppm、±25ppm、±50ppm 或 ±100ppm 的频率稳定性选项,并可对 16kHz 至 1.5GHz 的定制频率提供快速交付周期。 这些产品采用行业标准封装(3.2mm x 2.5mm、5mm x 3.2mm、7mm x 5mm)和引脚排列。 这些产品的性能、价格和交付周期都能满足您的设计要求。 应用包括:网络、视觉系统、资讯娱乐、通信、数据 I/O、存储和服务器。

低噪声、低功耗晶体振荡器

瑞萨电子晶体振荡器设备是低功率晶体振荡器,可用于标准 5mm x 7mm 石英振荡器封装。 瑞萨电子晶体振荡器凭借其相位噪声性能,能够用作相位噪声敏感应用的参考时钟。 低功率振荡器是时钟产生的理想选择,其中低相位噪声参考时钟可改善传输距离,或降低比特误码率和数据传输线的转换误差。 应用使用的其他示例包括:无线基础设施无线电和基带处理单元、高速 SerDes 时钟(例如 S-RIO 1.3 和 2.1)、PCI Express® 第 1、2 和 3 代、各种以太网接口(千兆以太网、XAUI 和万兆以太网)、SDH/SONET 应用中的光接口(OC-12、OC-48 和 OC-192),以及仪表应用中的驱动 DAC/ADC 器件。

石英振荡器 IC 的主要选择标准

虽然采用标准的物理占位空间,石英振荡器 IC 却能提供各种功能和性能级别。 关键属性包括:

  • 输出类型:这是晶体振荡器电路所需的输出信号类型。 瑞萨电子提供 CML、HCMOS、LVCMOS、HCSL、LVDS 和 LVPECL。
  • 输出频率范围:输出频率的有效范围。 瑞萨电子提供各款石英晶体振荡器,可满足所有主流应用的频率需求。
  • 核心电压:为器件供电的电源电压。 这通常由系统中可用的电源轨确定,且往往会对输出的电压水平产生影响。 瑞萨电子低功率振荡器提供 1.8V、2.5V 和 3.3V 选项。
  • 相位抖动:定义为与理想周期定时信号的非期望偏差。 瑞萨电子低功耗振荡器在 12kHz 至 20MHz 的频率范围内,集成低至 120fs 的典型 RMS 相位抖动,适用于高性能应用。

关于晶体振荡器和晶体振荡器替代品

晶体振荡器(或时钟振荡器)利用振动晶体或压电材料的机械共振产生精确频率的电信号。 这一频率通常用于为系统内的数字集成电路提供稳定的时钟信号。 最常用的压电谐振器类型是石英晶体。 通常,晶体振荡器电路通过接收来自谐振器的电压信号,将其放大,并反馈给谐振器来维持振荡。 当产生输出频率的能量与电路中的损耗相匹配时,振荡可以持续。 瑞萨电子提供数以千计的计时产品(如石英晶体振荡器/时钟振荡器),来满足大多数应用的需求。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
Fox XpressO to IDT Part Number Cross Reference 指南 PDF 5.65 MB
其他
High-Performance Clock Oscillator Family Overview 概览 PDF 580 KB
Timing Solutions Products Overview 概览 PDF 906 KB