用于 IEEE1588 和同步以太网的 Renesas DPLL(数字 PLL)专为实现整个分组交换网络中的同步化而设计。 对于 IEEE 1588 应用,可将嵌入式 DCO(数控振荡器)用作低抖动合成器来完成 IEEE 1588 时钟恢复算法。 对于同步以太网应用,DPLL 符合 EEC(同步以太网设备时钟)的 ITU-T 建议;这些器件还符合 SONET/SDH、PDH 和 TDM 同步要求。 Renesas 的 DPLL 可在 IEEE 1588 DCO 与 SyncE 模式之间切换,并提供了下列功能:可选环路滤波器、延迟、不中断参考切换、相位斜率限制和时钟冗余。
下载 TIming Fabric for Next Generation Communications Equipment Overview (Chinese) (PDF | English, 日本語, 简体中文)
下载 Altera 和 IDT 针对 ITU-T G.8262 的同步以太网解决方案白皮书
下载 Timing Fabric for Communications Equipment Overview (PDF)
关于 IEEE 1588
IEEE 1588 是一个精密时间协议 (PTP),用于同步计算机网络中的时钟。 在局域网中,它能将时钟精确度控制在亚微秒范围内,使其适于测量和控制系统。 IEEE 1588 标准为时钟分配定义了一个主从式架构,由一个或多个网段及一个或多个时钟组成。 Renesas 通过其业内领先的高性能解决方案组合,满足了 IEEE 1588 的计时需求。
关于同步以太网 (SyncE)
同步以太网是关于计算机网络的 ITU-T 标准,定义了如何在以太网物理层中传送时钟信号。 同步以太网的目的是为网络中的各种资源提供同步信号。 同步以太网信号在以太网物理层中传输,并应能追溯至一个外部时钟。 应用包括路由器、多业务交换平台、PON(无源光网络)和 DSLAM(数字用户线接入多路复用器)。 作为唯一拥有各种不同计时元件并能提供完整解决方案的供应商,Renesas 具有独特的优势,可满足通信设备供应商的各种需求,并能针对所有计时交换架构提供具有竞争力的解决方案。