RAJ2800024H11HPF

用于汽车应用的智能电源器件

Product Status: Product Inquiry

OVERVIEW

系列:
RAJ280002 是一款嵌入 TO263-7 封装的 1.6mΩ 单通道智能电源器件 (IPD)。它是带有充电泵、具有比例负载电流感应的诊断反馈以及嵌入式保护功能的 N 通道高侧开关 该系列包括多达 4 种器件,具体取决于通路电阻,电流驱动和电压驱动之间的输入接口组合。
可扩展性:
多种通路电阻和标准化的引脚封装相结合,为用户根据目标负载设计单元提供了高度的灵活性。
稳健性:
由于先进的保护方法,RAJ280002 实现了高可靠性,可防止长期和反复的短路条件。

KEY FEATURES

  • 内置充电泵
  • 低待机电流
  • 短路保护
    过电流检测停机
    过载检测功率限制保护(功率限制:带增量 Tch 控制的电流限制)
    绝对通道超温检测停机
  • 内置诊断功能
    比例负载电流感应
    负载异常时定义的故障信号
  • 通过自开启实现反向电池保护
  • 欠压锁定
  • 电感应负载关闭时的有源箝位操作
  • 通过 AEC 认证
  • 符合 RoHS 标准

PARAMETRICS

Parameters
RAJ2800024H11HPF
Basic Information
Nch/Pch
Nch
汽车业
YES
封装类型
TO263-7
类型
High side
通道
1
RON (mΩ) 典型值 @ Tj = 25 °C
1.6
RON (mΩ) 最大值 @ Tj = 25 °C
2
RON (mΩ) 最大值 @ Tj = 150 °C
3.7
Vcc (V) 最小值
4.5
Vcc (V) 最大值
28
Vload dump (V)
42
IL (A) 典型值
33
IL (SC) (A)
150
诊断
Current Sense
Tch (°C) 最小值
-40
Tch (°C) 最大值
150
安装
SMD
生产状态
Product Inquiry

You can find an explanation of orderable part numbers here.

Resources for Software and Hardware

Title Description
My Renesas Create a My Renesas account to use our tool download services, receive e-newsletter/update notifications, and take advantage of our other services.
e-learning Information for studying and learning about microcontrollers and microprocessors.
FAQ Frequently asked questions and useful hints for development.
Forum A forum and community site to share technical information, questions and opinions with others who use Renesas products.