智能功率设备拥有内置外围设备和防护功能,可提高系统可靠性并缩小设备尺寸。此设备系列可支持多种汽车系统要求,并包括智能功率开关、热场效应晶体管、MOSFET 驱动器和电机驱动器。

浏览产品

自带防护功能的智能功率开关

单/双高边输出,具有优化的防护功能和模拟电流反馈,适用于车身、照明和加热器应用。

有关自带防护功能的智能功率开关的更多详情

热场效应晶体管

引脚兼容标准功率 MOSFET 封装,内置过热保护功能,适用于车身、照明和加热器应用,以及传动系统应用和 24V 电池系统应用。

有关热场效应晶体管的更多详情

MOSFET 驱动器

适用于 3 相电机应用的 MOSFET 栅极驱动器 产品配备有用于 MCU 的 LDO、24V 电池系统、内置电流感应放大器和电机角度检测功能。本产品有助于缩小设备尺寸并提高性能。

有关 MOSFET 驱动器的更多详情

电机驱动器

用于无刷电机的 3 相 MOSFET 驱动器。提供多种内置检测和防护功能、EGR 和空调,适用于中到大容量电机变频驱动应用。

有关电机驱动器的更多详情