图像
瑞萨电子是智能手机市场的无线电源行业领导者,在移动设备和发射机市场均占据主导地位。 我们的产品组合具备灵活的 SoC 架构、较高的效率及先进的硬件/算法实现能力,您可以将我们的领先技术融入您的无线电源设计之中。
产品型号 | 描述 | 手册 | 订单 |
---|---|---|---|
P9261-3C-CRBv2 | WPC Qi 1.3 认证 15W 汽车 Tx 参考套件 | 立即购买 | |
P9261-3C-CRB | 15W 汽车 Tx 参考套件 | 立即购买 |
Function |
Wireless Power Standard |
Input Voltage Range (V) |
Output Power Max (W) |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Advanced Features |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Output Current Max (A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||
Automotive Single Coil 15W Wireless Charging Transmitter | Power Transmitter | WPC 1.2 | 4.25 - 21 | 15 | VFQFPN | 7.0 x 7.0 x 0.9 | 48 | -40 to 105°C |
A short video showing how IDT’s WattShare™ technology turns smartphones into wireless power transmitters to share power with other phones and accessories.
|
缩小差距– Oppo和OnePlus的无线充电速度已超越传统的有线充电 | 博客 | 2020年5月21日 |