R-Car E3e 是瑞萨电子用于 3D 图形仪表盘 R-Car D3e SoC 的加强版,具有增强的 3D 图形渲染功能。 随着人机接口 (HMI ) 变得越来越重要,作为瑞萨电子 R-Car 系列的组成部分,该款 SoC 还具有车联网必不可少的功能安全和网络安全功能,由此可简化开发安全处理故障和网络攻击系统的任务。 凭借这些功能,R-Car E3e 简化了开发可安全处理故障和网路攻击的强大系统的任务。
该单芯片设计集成了多种系统,大大降低了系统开发总成本,并显著节省了空间。 R-Car E3e 具有针对集成驾驶舱的 R-Car H3e 和 R-Car M3e ,以及针对仪表盘的 R-Car D3e 的可扩展性,因此能实现最高的软件重复利用率。 在仪表盘领域具有丰富经验的瑞萨电子的合作伙伴,除了能够为用户提供系统集成支持,还提供操作系统 (OS) 和 HMI 工具, 这大大降低了开发负担,为广泛的车辆拓展了软件支持。

特性

  • 适用于大型面板全图形仪表盘系统的解决方案
  • 优化入门级集成驾驶舱系统的性能和功能
  • 与先前的产品兼容,可以使用现有的生态系统,并能访问超过 250* 家 R-Car 联盟合作伙伴(*截至 2018 年 10 月)

应用

  • 数字汽车仪表
  • 显示音频系统
  • 驾驶员监控系统
  • LED 矩阵灯

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Low-Cost Integrated Cockpit With Renesas R-Car 传单 PDF 1.83 MB

file_download下载

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
R-Car 联盟 基本页面 2020年8月10日
Automotive Software & Tools 基本页面 2020年5月6日

技术规格

内容 R-Car E3e 技术规格
产品型号 R-Car E3e (R8A779M6)
电源电压 3.3/1.8 V (IO)、2.5V(以太网)、1.35 V (DDR3L)、1.03 V(内核)
CPU 内核 Arm® Cortex®-A53
双核
Arm® Cortex®-R7
双锁步
高速缓存存储器 L1 指令高速缓存:32KB
L1 操作数高速缓存:32 KB
L2 高速缓存:256 KB
L1 指令高速缓存:32 KB
L1 操作数高速缓存:32 KB
外部存储器 DDR3L-SDRAM
已批准标准:DDR3L-1866
数据总线带宽:32 bits x 1 通道
图形 3D 图形处理器br /> Imagination Technologies 的 PowerVR® 8XE 系列 GE8300br /> 2D 图形处理器
视频 显示输出 x 2 通道(LVDS x 2 或 LVDS + 数字 RGB)br /> 视频输入 x 2 通道(MIPI CSI2、数字 RGB)br /> 缩放、1-D LUT/3D-LUT/1D-Histogram/2D-Histgram、颜色转换、I/P 转换、超分辨率、旋转、有序抖动、清晰度、无损压缩/解压、有损压缩br /> 失真补偿模块 (IMR-LX4)
视频输出检查 视频输出比较单元 (DISCOM)
Video-Output-Checker (VOC)
音频 音频 DSP
采样率转换器 × 10 通道
串行音频接口 × 10 通道
存储接口 USB 3.0 主机接口 (DRD) × 1 端口 (wPHY)
USB 2.0 主机/功能接口 × 1 端口 (wPHY)
SD 主机接口 × 3 通道 (SDR104)
多媒体卡接口 × 1 通道
PCI Express (1 lane) x 1 通道
Raw NAND 闪存接口 x 1 通道
车载网络和汽车外围设备 媒体本地总线 (MLB) 接口 × 1 通道(3 针接口)
控制器局域网(CAN-FD 支持)接口 × 2 通道
以太网 AVB 1.0-兼容 MAC 内置
接口:RGMII
以太网 AVB (802.1BA)
  • IEEE802.1BA
  • IEEE802.1AS
  • IEEE802.1Qav
  • IEEE1722
安全 加密引擎(AES、DES、哈希、RSA)
系统 RAM
其他外围设备 SYS-DMAC x 48 通道、实时 DMAC x 16 通道、
音频 DMAC x 16 通道、音频(外围设备)DMAC x 29 通道
32 位定时器 x 26 通道
PWM 定时器 × 7 通道
I2C 总线接口 × 9 通道
串行通信接口 (SCIF) × 11 通道
SPI 多 I/O 总线控制器 (RPC) × 2 通道(HyperFlashTM/QSPI 支持)
时钟同步串行接口 (MSIOF) × 4 通道 (SPI/IIS)
数字音频接口 (DRIF) × 4 通道
低功率模式 动态断电/> DFS(动态频率缩放)、DDR-SDRAM 后备电源模式
封装 552 管脚BGA(21 mm x 21 mm,0.8 mm 间距)
开发环境 工具供应商提供的 Arm CPU集成开发环境
评测板 还提供了一个具有以下特性的用户系统开发参考平台,可使用户高效地开展系统开发工作。
(1) 包含以汽车信息系统为中心的外围设备电路,为用户提供实际的设备验证环境。
(2) 可当做软件开发工具,用于应用软件等。
(3) 可轻松实现自定义用户功能。
软件平台 支持的操作系统:Linux、Android、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity® 等。
OpenGL ES3.1 3D 图形库、多种兼容 OpenMAX IL I/F 的 H.265、H.264、MPEG-4 和 VC-1 视频标准以及兼容 OS 标准 API 的 BSP,可实现完整的系统概念。

(备注)
Arm、Cortex 是 Arm Limited 的商标和注册商标。
PowerVR 是 Imagination Technologies Limited 的商标。
Android 是 Google Inc. 的注册商标。
QNX、neutrino 和 Blackberry 是 BlackBerry Limited 的商标,经 QNX Software System Limited 许可使用。
Green Hills Software 和INTEGRITY 是 Green Hills Software, Inc. 在美国和/或全球的商标或注册商标。
HyperFlash 是 Spansion LLC 在美国和其他国家的商标。
此外,本文件中的其他产品及服务名称均为各自所有者的商标及注册商标。