RAA271050 是汽车级(AEC Q-100 等级 1,ASIL C) 4A 同步降压稳压器,并集成高低边MOSFET。 降压稳压器的输出电压为5.0V或3.3V。 通过 4.5V 至 42V 的输入电压范围,它可以为各种负载应用提供高效率解决方案。 RAA271050 可以作为一级侧电源和系统级 PMIC RAA271000 组合使用,其目标应用为需要高性能完整电源解决方案的 R-Car V3H 处理器。

特性

  • AEC-Q100 认证,1 级:-40°C 至 +125°C
  • 支持ASIL C
  • VIN 工作范围 4.0V 至 42V
  • 电压输出 = 5.0V 或 3.3V(工厂定制)
  • 高效的同步降压稳压器,效率最高可达:
    • 95%; 电压输入 = 12V; 电压输出 = 5V; F = 440kHz
    • 92%; 电压输入 = 12V; 电压输出 = 5V; F = 2.2MHz
  • 2% 的电压输出精度
  • 工厂可编程的软启动功能
  • 禁用过程中软关断输出放电
  • RSTb 输出,兼作故障监视器或降压通道故障指示器
  • 固定开关频率:2.2MHz 或 440kHz
  • 带展频(SSM),伪随机频率和驻留时间
    • 启用/禁用
    • 展频范围 ±1%、±2%、±3%
    • 向上/中心/向下展频
  • 启动 UVLO

应用

  • 汽车视觉系统
  • 汽车 LIDAR 系统
  • 汽车 ADAS 系统
  • 汽车集成驾驶舱系统
  • 适用于 RAA271000 PMIC 的一级侧电源

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star RAA271050 Short-Form Datasheet Datasheet - Short-form PDF 325 KB

memory开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
EagleCAM 来自 LUPA 的 EagleCAM 智能摄像头平台 开发 LUPA-Electronics GmbH