NP100N04PUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特性

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 2.3 mΩ MAX. ( VGS = 10 V, ID = 50 A )
  • Low Ciss: Ciss = 4700 pF TYP. ( VDS = 25 V )
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star NP100N04PUKMOS FIELD EFFECT TRANSISTOR 数据手册 PDF 817 KB
使用指南与说明
Power Devices Part Number Guide 指南 PDF 2.00 MB
其他
PowerMOSFET & IPD 手册 PDF 2.24 MB