瑞萨电子的数据转换器产品组合类型广泛,包括高精度 SAR 与 Delta-Sigma A/D 转换器、带 8 至 16 位分辨率和 40MSPS 至 500MSPS 采样率的高速 A/D 转换器,以及各种低至高分辨率数字电位器 (DCP) 以及各种采用浮置栅极阵列™ (FGA™) 和带隙技术的高精度电压基准源。

用于信号链的数据转换器解决方案

瑞萨电子生产类型多样的模拟到数字转换器 (ADC) 产品组合,包括用于通信、仪表和基础设施的高速 ADC,以及用于传感器、数据获取和工业过程控制的高精度 ADC。 我们的高速数据转换器组合包括:具备 JESD204B 串行输出的转换器,以及 Delta-Sigma 与逐次求近寄存器 (SAR) ADC 等高精度数据转换器。

FGA 电压基准源集成电路不依赖于硅结产生的电压。 FGA 技术可产生极为准确稳定的参考电压。

我们提供类型广泛的低到高分辨率数字电位器集成电路,可选单配置、双配置和四配置。 相比于机械电位器,电子电位器更精确、更易于调整,且制造复杂性更低。

信号链中的噪音

了解噪音如何影响信号链的性能,以及如何使用瑞萨电子的工具分析半导体设备中的噪音和数据转换器信号处理产生的噪音。

噪声估算计算器

分类

数字到模拟转换器 (DAC)

高速、低功耗的数字到模拟数字转换器 (DAC)

数控电位器 (DCP)

单通道、双通道和四通道配置的低至高分辨率数字电位器

旋转变压器到数字转换器

转换旋转变压器检测信号的 DSP 集成电路

模拟到数字转换器 (ADC) — 高精度

用于近直流电测量的 ADC 和面向工业流程控制和仪表的 ADC 与 DAC

模拟到数字转换器 (ADC) — 高速

高速、低功耗的高性能模拟到数字转换器 (ADC)

电压基准源

采用浮置栅极阵列和带隙技术的高精度电压基准源

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 5.20 MB 日文
应用文档 PDF 433 KB
指南 PDF 1.02 MB
应用文档 PDF 283 KB
手册 - 开发工具 PDF 503 KB
5 items