文档标题 信息
Package Name Q64.10X10J
Package Previous Code QNS
Package Description 64 LEAD EPTQFP ( 10mm x 10mm), 7.1x7.1mm paddle.
Package Status Active
Package Type TQFP-EP
类别 PLASTIC
Package Code QNS
分类 PLASTIC
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.01mm
宽度 10.01mm
Thickness 1mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.01 x 10.01 x 1.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 112 KB
1 item