文档标题 信息
Package Name PRSP0038JA-A
Package Previous Code P38MC-65-2A4-2
JEITA Standard P-SSOP38-0300-0.65
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 IC
Package Code pkg_9795
Lead Count 38
Pb (Lead) Free Yes
长度 12.3mm
宽度 6.1mm
Thickness 2mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.3 x 6.1 x 2

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss SSOP 38pin PRSP0038JA-A 运输/封装 PDF 204 KB
Container JEDEC SSOP 38pin PRSP0038JA-A 运输/封装 PDF 283 KB
Container Tube Nondry LSSOP 30pin PLSP0030JB-A 运输/封装 PDF 146 KB
Container Tube Simple LSSOP 30pin PLSP0030JB-A 运输/封装 PDF 145 KB
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B ( fig0004e ) 运输/封装 PDF 51 KB
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B ( fig0004j ) 运输/封装 PDF 75 KB
Pack Emboss Complete LSSOP 10pin PLSP0010JA-A 运输/封装 PDF 176 KB
Pack Emboss Simple LSSOP 10pin PLSP0010JA-A 运输/封装 PDF 171 KB
Pack JEDEC Complete LSSOP 10pin PLSP0010JA-A 运输/封装 PDF 203 KB
Pack JEDEC Simple SSOP 38pin PRSP0038JA-A 运输/封装 PDF 191 KB
Pack Tube Nondry LSSOP 30pin PLSP0030JB-A 运输/封装 PDF 213 KB
Pack Tube Simple LSSOP 30pin PLSP0030JB-A 运输/封装 PDF 164 KB
Package Drawing SSOP 38pin PRSP0038JA-A ( p38mc-65-2a4 ) Package Outline Drawing PDF 41 KB