文档标题 信息
Package Name PRBG0672DD-A
Package Previous Code P672F2-127-WNG
JEITA Standard P-HBGA672-45x45-1.27
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_8390
Lead Count 672
Pb (Lead) Free Yes
长度 45mm
宽度 45mm
Thickness 1.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 45 x 45 x 1.95

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 82 KB
4 items