文档标题 信息
Package Name PTSB0054GB-B
Package Previous Code S54G7-80-7KF-1
JEITA Standard P-TSOP(2)54-0500-0.80
Package Status Active
Package Type TSOP(2)
类别 IC
Package Code pkg_8297
Lead Count 54
Pb (Lead) Free Yes
长度 12.7mm
Thickness 1.1mm

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003e ) 运输/封装 PDF 71 KB
Mount pad TSOP(2) 44pin PTSB0044GC-A ( fig0003j ) 运输/封装 PDF 74 KB
Package Drawing TSOP(2) 54pin PTSB0054GB-B Package Outline Drawing PDF 11 KB