文档标题 信息
Package Name PLQP0054JA-A
Package Previous Code P54G-65-S-3
JEITA Standard P-LQFP54-9.5x9.5-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_8099
Lead Count 54
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.5mm
宽度 9.5mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.5 x 9.5 x 1.6

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H ( fig0009j ) 日本語 运输/封装 PDF 75 KB
Package Drawing LQFP 54pin PLQP0054JA-A Package Outline Drawing PDF 50 KB