文档标题 信息
Package Name PRQP0052FA-A
Package Previous Code P52G-100-00-3
JEITA Standard P-QFP52-14x14-1.00
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_8087
Lead Count 52
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 3mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 3

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 217 KB
运输/封装 PDF 205 KB
Package Outline Drawing PDF 11 KB
3 items