文档标题 信息
Package Name PLQP0144KD-D
Package Previous Code S144GJ-50-UEN-1
JEITA Standard P-LFQFP144-20x20-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_8044
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6

文档