文档标题 信息
Package Name PLBG0080GD-A
Package Previous Code P80F1-80-CN6
JEITA Standard P-LFBGA80-9x9-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7991
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 9mm
宽度 9mm
Thickness 1.38mm
Pkg. Dimensions (mm) 9 x 9 x 1.38

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 273 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 26 KB
4 items