文档标题 信息
Package Name PLBG0216GA-A
Package Previous Code P216F1-80-GAF-1
JEITA Standard P-LFBGA216-16x16-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7919
Lead Count 216
Pb (Lead) Free Yes
长度 16mm
宽度 16mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 16 x 16 x 1.56

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 278 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 335 KB
4 items