文档标题 信息
Package Name PRDP0016AH-A
Package Previous Code P16C-100-300WA-2
JEITA Standard P-DIP16-0300-2.54
Package Status Active
Package Type DIP
类别 IC
Package Code pkg_7832
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 7.62mm
Thickness 5.08mm

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing DIP 16pin PRDP0016AH-A Package Outline Drawing PDF 10 KB