文档标题 信息
Package Name PRBG0480DC-A
Package Previous Code P480S9-127-K6-1
JEITA Standard P-HBGA480-45x45-1.27
Package Status Active
Package Type HBGA
类别 IC
Package Code pkg_7806
Lead Count 480
Pb (Lead) Free Yes
长度 45mm
宽度 45mm
Thickness 2.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 45 x 45 x 2.8

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A Carrier/Package PDF 202 KB
Container JEDEC HBGA 480pin PRBG0480DD-A Carrier/Package PDF 200 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing HBGA 480pin PRBG0480DC-A Package Outline Drawing PDF 36 KB