文档标题 信息
Package Name PRBG0400FA-A
Package Previous Code P400F1-100-MND-1
JEITA Standard P-BGA400-27x27-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7745
Lead Count 400
Pb (Lead) Free Yes
长度 27mm
宽度 27mm
Thickness 2.43mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 2.43

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Container JEDEC BGA 544pin PRBG0544FA-A 运输/封装 PDF 255 KB
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A 运输/封装 PDF 202 KB
Mount pad BGA, LGA 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing BGA 400pin PRBG0400FA-A Package Outline Drawing PDF 415 KB