文档标题 信息
Package Name PRBG0144FA-A
Package Previous Code P144F1-100-ENH
JEITA Standard P-BGA144-13x13-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7709
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 13mm
宽度 13mm
Thickness 2.03mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 2.03

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 321 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 58 KB
4 items