文档标题 信息
Package Name PRBG0144FA-A
Package Previous Code P144F1-100-ENH
JEITA Standard P-BGA144-13x13-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7709
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 13mm
宽度 13mm
Thickness 2.03mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 13 x 2.03

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A Carrier/Package PDF 202 KB
Container JEDEC BGA 144pin PRBG0144FA-A Carrier/Package PDF 321 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Package Drawing BGA 144pin PRBG0144FA-A Package Outline Drawing PDF 58 KB