文档标题 信息
Package Name PRDP0020AH-A
Package Previous Code P20C-100-400A
JEITA Standard P-DIP20-0400-2.54
Package Status Active
Package Type DIP
类别 IC
Package Code pkg_7696
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.16mm
Thickness 5.72mm

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack Tube Nondry DIP 20pin PRDP0020AH-A Carrier/Package PDF 243 KB
Pack Tube Simple DIP 20pin PRDP0020AH-A Carrier/Package PDF 168 KB
Container Tube Simple DIP 20pin PRDP0020AH-A Carrier/Package PDF 143 KB
Container Tube Nondry DIP 20pin PRDP0020AH-A Carrier/Package PDF 152 KB
Photo DIP 20pin PRDP0020AH-A Carrier/Package PDF 22 KB
Package Drawing DIP 20pin PRDP0020AH-A Package Outline Drawing PDF 26 KB