文档标题 信息
Package Name PRQP0176KA-B
Package Previous Code P176GM-50-JEU
JEITA Standard P-FQFP176-24x24-0.50
Package Status Active
Package Type FQFP
类别 IC
Package Code pkg_7644
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 24mm
宽度 24mm
Thickness 3mm
Pkg. Dimensions (mm) 24 x 24 x 3

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008e ) Carrier/Package PDF 51 KB
Mount pad FQFP 208pin PRQP0208KG-J ( fig0008j ) Carrier/Package PDF 75 KB
Container Custom FQFP 160pin PRQP0160KB-C ( H8140 ) Carrier/Package PDF 190 KB
Container Custom FQFP 160pin PRQP0160KB-C ( H7929-1 ) Carrier/Package PDF 255 KB
Pack Custom Complete LFQFP 160pin PLQP0160KA-A Carrier/Package PDF 204 KB
Container JEDEC FQFP 160pin PRQP0160KB-C Carrier/Package PDF 224 KB
Pack Custom Simple TFQFP 80pin PTQP0080KD-A Carrier/Package PDF 209 KB
Photo FQFP 176pin PRQP0176KA-A Carrier/Package PDF 35 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B Carrier/Package PDF 200 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C Carrier/Package PDF 172 KB
Package Drawing FQFP 176pin PRQP0176KA-B Package Outline Drawing PDF 42 KB