文档标题 信息
Package Name PRDP0032BA-A
Package Previous Code 32P4B
JEITA Standard P-SDIP32-8.9x28-1.78
Package Status Active
Package Type SDIP
类别 IC
Package Code pkg_426
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
宽度 8.9mm
Thickness 5.08mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 8.9 x 5.08

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 101 KB
运输/封装 PDF 101 KB
运输/封装 PDF 30 KB
运输/封装 PDF 35 KB
Package Outline Drawing PDF 24 KB
5 items