文档标题 信息
Package Name PLQP0064JA-C
Package Previous Code P64GK-65-GAJ-2
JEITA Standard P-LQFP64-12x12-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_3024
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Container Emboss LFQFP 80pin PLQP0080KE-B 运输/封装 PDF 233 KB
Container JEDEC LQFP 64pin PLQP0064JA-A 运输/封装 PDF 245 KB
Mount pad Dimensions LQFP, TQFP ( fig0009j ) 日本語 运输/封装 PDF 75 KB
Pack Emboss Complete LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 187 KB
Pack Emboss Nondry LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 214 KB
Pack Emboss Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 223 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B 运输/封装 PDF 200 KB
Package Drawing LQFP 64pin PLQP0064JA-C Package Outline Drawing PDF 45 KB