文档标题 信息
Package Name PLQP0064JA-B
Package Previous Code P64GK-65-8A8-4
JEITA Standard P-LQFP64-12x12-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_3023
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 193 KB
运输/封装 PDF 205 KB
运输/封装 PDF 196 KB
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 39 KB
6 items