文档标题 信息
Package Name PLQP0064JA-B
Package Previous Code P64GK-65-8A8-4
JEITA Standard P-LQFP64-12x12-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_3023
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.7

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Container Custom LQFP 64pin PLQP0064JA-B 运输/封装 PDF 193 KB
Mount pad Dimensions LQFP, TQFP ( fig0009j ) 日本語 运输/封装 PDF 75 KB
Pack Custom Complete LQFP 64pin PLQP0064JA-B 运输/封装 PDF 205 KB
Pack Custom Simple LQFP 64pin PLQP0064JA-B 运输/封装 PDF 196 KB
Photo LQFP 64pin PLQP0064JA-B 运输/封装 PDF 51 KB
Package Drawing LQFP 64pin PLQP0064JA-B Package Outline Drawing PDF 39 KB

file_download下载