文档标题 信息
Package Name PRSP0008DG-A
Package Previous Code FP-8DF
JEITA Standard P-SOP8-5.3x5.65-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
类别 IC
Package Code pkg_234
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.65mm
宽度 5.3mm
Thickness 1.73mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.65 x 5.3 x 1.73

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad SOP 8pin PRSP0008DF-B ( fig0001e ) 运输/封装 PDF 51 KB
Mount pad SOP 8pin PRSP0008DF-B ( fig0001j ) 运输/封装 PDF 76 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 331 KB
Container Emboss SOP 8pin PRSP0008DG-A 运输/封装 PDF 127 KB
Package Drawing SOP 8pin PRSP0008DG-A Package Outline Drawing PDF 23 KB