文档标题 信息
Package Name PLSP0010JA-A
Package Previous Code P10MA-65-CAC-2(RL78)
JEITA Standard P-LSSOP10-4.4x3.6-0.65
Package Status Active
Package Type LSSOP
类别 IC
Package Code pkg_11835
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.4mm
宽度 3.6mm
Thickness 1.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.4 x 3.6 x 1.45

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B ( fig0004e ) 运输/封装 PDF 51 KB
Package Drawing LSSOP 10pin PLSP0010JA-A ( plsp0010ja-a(RL78)(including packing specifications) ) Package Outline Drawing PDF 450 KB