文档标题 信息
Package Name PRBG0272GA-A
JEITA Standard P-FBGA272-17x17-0.80
Package Status Active
Package Type FBGA
类别 IC
Package Code pkg_1152
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
长度 17mm
宽度 17mm
Thickness 1.9mm
Pkg. Dimensions (mm) 17 x 17 x 1.9

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Container JEDEC LFBGA 336pin PLBG0336GA-A Carrier/Package PDF 125 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H Carrier/Package PDF 107 KB
Package Drawing FBGA 272pin PRBG0272GA-A Package Outline Drawing PDF 35 KB