文档标题 信息
Package Name SXLG0010JA-A
Package Previous Code P10Q2-65-921
JEITA Standard -
Package Status Active
Package Type EFLIP(LGA)
类别 Dic
Package Code pkg_11275
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.37mm
宽度 1.47mm
Thickness 0.25mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.37 x 1.47 x 0.25

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing EFLIP(LGA) 10pin SXLG0010JA-A Package Outline Drawing PDF 71 KB