文档标题 信息
Package Name PRSP0028DL-A
Package Previous Code T28MR-127-PAA
JEITA Standard P-SOP28-7.5x18-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
类别 IC
Package Code pkg_10855
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 18mm
宽度 7.5mm
Thickness 2.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 18 x 7.5 x 2.65

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 76 KB
Package Outline Drawing PDF 150 KB
3 items